{"product":{"productId":"agid.18104","price":69.46,"name":"CUARTO DE VUELTA, DE CIERRE UNIFORME,H=18, ACERO INOXIDABLE ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Cuarto de vuelta
de cierre uniforme
acero inoxidable
acabado natural
- Cierre para compuertas, armarios eléctricos, armarios de chapa o puertas de máquinas
- Áreas de aplicación: tecnología de transporte, montaje, logística, construcción de armarios eléctricos
- Cada leva se puede combinar con cada carcasa
- La llave se puede retirar en ambas posiciones (abierta y cerrada)
- Acero inoxidable 1.4401
Unidad de venta
69,46 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Versión 1
de cierre uniforme
Versión 2
bloqueable
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
H=Altura
18
S=Espesor de pared máx.
7
SW=Ancho de llave
27
Accionamiento
muletilla con cierre
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4401.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Cierre de cuarto de vuelta con botón de mariposa. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Suministro con tuerca estándar de acero inoxidable. El cuarto de vuelta bloqueable se suministra con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, cada cerrojo se abre con la misma llave (cierre 1333).
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 05569.
Llave para cuarto de vuelta 05586.
Llave para cuarto de vuelta 05586.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.