{"product":{"productId":"agid.20732","price":44.78,"name":"CUARTO DE VUELTA, H=18, D=32, ACEROINOXIDABLE 1.4401"},"currency":"EUR"}
Cuarto de vuelta
con empuñadura en T
acero inoxidable
- Cierre para compuertas, armarios eléctricos, armarios de chapa o puertas de máquinas
- Áreas de aplicación: tecnología de transporte, montaje, logística, construcción de armarios eléctricos
- Cada leva se puede combinar con cada carcasa
- Puede instalarse premontado, se puede utilizar a derecha o izquierda
- Acero inoxidable 1.4401
Unidad de venta
44,78 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Forma
A
Versión 1
con empuñadura en T
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Llave del acero
1.4401
D=Diámetro
32
H=Altura
18
S=Espesor de pared máx.
8
Accionamiento
empuñadura en T
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4401.
Versión
Acabado natural.
Empuñadura pulida.
Empuñadura pulida.
Indicación
Cierre de cuarto de vuelta con empuñadura en T. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Tipo de protección IP65.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.
Estos cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se pueden abrir con la misma llave (cierre 1333).
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.
Estos cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se pueden abrir con la misma llave (cierre 1333).
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
A petición
Disponible para grosores de puerta de 20 y 40 mm.
Accesorios
Llaves de vaso para cierres de cuarto de vuelta 05586.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 05566-07.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 05566-07.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.