{"product":{"productId":"agid.18110","price":56.45,"name":"CUARTO DE VUELTA, DE CIERRE UNIFORME,H=18, D=32, ACERO INOXIDABLE 1.4301"},"currency":"EUR"}
Cuarto de vuelta
de cierre uniforme
acero inoxidable
- Cierre para compuertas, armarios eléctricos, armarios de chapa o puertas de máquinas
- Áreas de aplicación: tecnología de transporte, montaje, logística, construcción de armarios eléctricos
- Cada leva se puede combinar con cada carcasa
- La llave se puede retirar en ambas posiciones (abierta y cerrada)
- Acero inoxidable 1.4301, 1.4305
Unidad de venta
56,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Forma
B
Versión 1
de cierre uniforme
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Llave del acero
1.4301
D=Diámetro
32
H=Altura
18
S=Espesor de pared máx.
8
SW=Ancho de llave
27
Accionamiento
empuñadura en T con cierre
Descripción
Material
Empuñadura de acero inoxidable 1.4301.
Carcasa y tuerca de de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Cierre de cuarto de vuelta con empuñadura en T. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Suministro con tuerca estándar de acero inoxidable. El cuarto de vuelta bloqueable se suministra con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, cada cerrojo se abre con la misma llave (cierre 1333).
Tipo de protección IP65.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Tipo de protección IP65.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 05569.
Llave para cuarto de vuelta 05586.
Llave para cuarto de vuelta 05586.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.