text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Versión 1
Con empuñadura en L
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Llave del acero
1.4401
D=Diámetro
32
H=Altura
18
S=Espesor de pared máx.
8
Accionamiento
empuñadura en L

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4401.

Versión
Acabado natural.
Empuñadura pulida.
Indicación
Cuarto de vuelta con empuñadura en L. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cuarto de vuelta puede instalarse premontado. Tipo de protección IP65.

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.

Los cuartos de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. El cierre es uniforme, es decir, cada cerrojo se abre con la misma llave (cierre 1333).

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
A petición
Disponible para grosores de puerta de 20 y 40 mm.
Accesorios
Llaves de vaso para cierres de cuarto de vuelta 05586.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 05566-07.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron