text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
silicona
COMP
rojo
Llave del acero
1.4404
D=Diámetro
28
H=Altura
18
S=Espesor de pared máx.
1,5-8
SW=Ancho de llave
13
Accionamiento
dos lados

Descripción

Material

Carcasa, accionamiento y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.

Juntas tóricas de silicona, rojo o azul, conformes a la FDA.

Tornillo autocerrador de acero inoxidable 1.4301.

Versión
Acabado natural.
Indicación
El cuarto de vuelta cumple los requisitos de higiene de DIN EN ISO 14159 y DIN EN 1672-2.
Especialmente apto para la industria de alimentos y bebidas.

Las juntas tóricas (conformes con FDA) impiden que penetre líquido y que se genere suciedad.

IP65 / IP67 / IP69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable K1114.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron