text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Trampa de cierre
Forma
A
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
Negro
BN=Para ranura
8/10
Accionamiento
no se puede cerrar

Descripción

Material
Fundición de aluminio a presión.
Capezuras de plástico.
Versión
con recubrimiento de polvo color aluminio o negro.
Caperuzas protectoras negras o color aluminio.
Indicación
Para un cierre fácil y seguro de puertas y compuertas. El montaje se lleva a cabo en el lateral sin necesidad de ajustes mecánicos con tornillos de cabeza cilíndrica o alomada M6. En estado cerrado, se debe asegurar contra el desmontaje.

En los casos de accionamiento por llave, se suministrarán 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, que todos los cerrojos se abren con la misma llave (llave Euro 5333).

En el caso de accionamiento por paletón doble, se suministrará una llave de paletón doble.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Llave de cierre uniforme
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 5 mm
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron