{"product":{"productId":"agid.32555","price":59.57,"name":"TRAMPA DE CIERRE FORMA:B, ALUMINIONEGRO, LLAVE, BN=8/10"},"currency":"EUR"}
Trampa de cierre
aluminio
Negro
- Para un cierre fácil y seguro de puertas y compuertas
- Apto para todos los perfiles de aluminio
- En estado cerrado, se debe asegurar contra el desmontaje.
- Distintos modos de accionamiento
Unidad de venta
59,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Trampa de cierre
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
Negro
BN=Para ranura
8/10
Accionamiento
Llave
Descripción
Material
Fundición de aluminio a presión.
Capezuras de plástico.
Capezuras de plástico.
Versión
Con recubrimiento de polvo negro.
Capezuras negras.
Capezuras negras.
Indicación
Para un cierre fácil y seguro de puertas y compuertas. El montaje se lleva a cabo en el lateral sin necesidad de ajustes mecánicos con tornillos de cabeza cilíndrica o alomada M6. En estado cerrado, se debe asegurar contra el desmontaje.
En los casos de accionamiento por llave, se suministrarán 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, que todos los cerrojos se abren con la misma llave (llave Euro 5333).
En los casos de accionamiento por llave, se suministrarán 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, que todos los cerrojos se abren con la misma llave (llave Euro 5333).
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Llave de cierre uniforme
a) Llave de cierre uniforme
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.