{"product":{"productId":"agid.17793","price":31.76,"name":"DISPOSITIVO DE APERTURA D, BOTÓNPULSADOR, PLÁSTICO NEGRO, COMP:PLÁSTICOROJO, BN=8/10, P=30-50"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de apertura de emergencia
plástico
Negro
- Para desbloqueo de emergencia de cierres de trampa
- Apto para todos los cierres de trampa
Unidad de venta
31,76 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de apertura de emergencia
Material
del cuerpo
de base
plástico
Material
del componente
plástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
rojo
BN=Para ranura
8/10
Accionamiento
botón pulsador
H
máx.
50
H
mín.
30
P
30-50
Descripción
Material
Estructura base: plástico PA 6 reforzado con fibra de vidrio.
Botón pulsador: plástico PA 6 reforzado con fibra de vidrio.
Pestillo: acero.
Botón pulsador: plástico PA 6 reforzado con fibra de vidrio.
Pestillo: acero.
Versión
Estructura base negra.
Botón pulsador rojo.
Pestillo cincado.
Botón pulsador rojo.
Pestillo cincado.
Indicación
Para desbloqueo de emergencia trasero para cierres de trampa. El montaje se lleva a cabo sin necesidad de ajustes mecánicos con dos tornillos de cabeza cilíndrica (de preferencia DIN 912 M6x12). Adecuados para todos los cierres de trampa.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.