text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de apertura de emergencia
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
plástico
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
rojo
BN=Para ranura
8/10
Accionamiento
botón pulsador
H máx.
80
H mín.
60
P
60-80

Descripción

Material
Estructura base: plástico PA 6 reforzado con fibra de vidrio.
Botón pulsador: plástico PA 6 reforzado con fibra de vidrio.
Pestillo: acero.
Versión
Estructura base negra.
Botón pulsador rojo.
Pestillo cincado.
Indicación
Para desbloqueo de emergencia trasero para cierres de trampa. El montaje se lleva a cabo sin necesidad de ajustes mecánicos con dos tornillos de cabeza cilíndrica (de preferencia DIN 912 M6x12). Adecuados para todos los cierres de trampa.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron