{"product":{"productId":"agid.3287","price":24.87,"name":"BRAZO DE SUJECIÓN PARA DISP. SUJECIÓNPIVO. TA.25 66X16X16 ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Brazo de sujeción
for swing clamp
aluminio
- Apto para dispositivo neumático de sujeción pivotante 05610
- Revestimiento duro
- Superficie resistente al desgaste
Unidad de venta
24,87 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Brazo de sujeción
Tamaño
25
Versión 1
for swing clamp
Material
del cuerpo
de base
aluminio
B=Anchura
16
H=Altura
16
L=Longitud
66
A
50
A1
6
D
14
D1
9
D2
14
D3
M6
T
6
T1
6
Descripción
Material
Aleación de aluminio de alta resistencia.
Versión
Recubierto con Hart-Coat®.
Indicación
Superficie resistente al desgaste, repelente de partículas de soldadura.
Adecuado para dispositivo de sujeción pivotante neumático 05610 del tamaño correspondiente.
Adecuado para dispositivo de sujeción pivotante neumático 05610 del tamaño correspondiente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.