text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Adaptador
Tamaño
20
Versión 1
for swing clamp
Material del cuerpo de base
aluminio
B=Anchura
16
H=Altura
20
L=Longitud
40
A
30
D
12
D1
8,5
D2
14
D3
5,5
H1
8
L1
18
T
10,5
T1
5,5

Descripción

Material
Aleación de aluminio de alta resistencia.
Versión
Recubierto con Hart-Coat®.
Indicación
Superficie resistente al desgaste, repelente de partículas de soldadura.
Para alojar brazos de sujeción individuales. Adecuado para dispositivo de sujeción pivotante neumático 05610 del tamaño correspondiente.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron