{"product":{"productId":"agid.3290","price":32.51,"name":"ADAPTADOR PARA DISP. SUJECIÓN PIVO.TA.32/40 60X19X25 ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Adaptador
for swing clamp
aluminio
- Apto para dispositivo neumático de sujeción pivotante 05610
- Revestimiento duro
- Superficie resistente al desgaste
Unidad de venta
32,51 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Adaptador
Tamaño
32/40
Versión 1
for swing clamp
Material
del cuerpo
de base
aluminio
B=Anchura
19
H=Altura
25
L=Longitud
60
A
45
D
16
D1
8,5
D2
14
D3
7
H1
10
L1
30
T
11
T1
9
Descripción
Material
Aleación de aluminio de alta resistencia.
Versión
Recubierto con Hart-Coat®.
Indicación
Superficie resistente al desgaste, repelente de partículas de soldadura.
Para alojar brazos de sujeción individuales. Adecuado para dispositivo de sujeción pivotante neumático 05610 del tamaño correspondiente.
Para alojar brazos de sujeción individuales. Adecuado para dispositivo de sujeción pivotante neumático 05610 del tamaño correspondiente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.