{"product":{"productId":"agid.3290","price":35.34,"name":"ADAPTADOR PARA DISP. SUJECIÓN PIVO.TA.50/63 65X25X30 ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Adaptador
for swing clamp
aluminio
- Apto para dispositivo neumático de sujeción pivotante 05610
- Revestimiento duro
- Superficie resistente al desgaste
Unidad de venta
35,34 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Adaptador
Tamaño
50/63
Versión 1
for swing clamp
Material
del cuerpo
de base
aluminio
B=Anchura
25
H=Altura
30
L=Longitud
65
A
48
D
20
D1
10,5
D2
17
D3
9
H1
12
L1
30
T
14
T1
10
Descripción
Material
Aleación de aluminio de alta resistencia.
Versión
Recubierto con Hart-Coat®.
Indicación
Superficie resistente al desgaste, repelente de partículas de soldadura.
Para alojar brazos de sujeción individuales. Adecuado para dispositivo de sujeción pivotante neumático 05610 del tamaño correspondiente.
Para alojar brazos de sujeción individuales. Adecuado para dispositivo de sujeción pivotante neumático 05610 del tamaño correspondiente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.