{"product":{"productId":"agid.20432","price":524.29,"name":"DISP.SUJ. MINI CON DETEC. FIN DECARRERA TA.2, FORMA:A ALUMINIO,MAGNÉTICO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción mini
with end position feedback
aluminio
- Automatizable
- Funcionamiento con aire seco o sin aceite
- El autobloqueo impide que el brazo de sujeción se abra de forma independiente
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
Unidad de venta
524,29 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción mini
Forma
A
Tamaño
2
Versión 1
with end position feedback
Versión 2
magnético
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero
B1
26
B10
2,5
B11
5
B12
7
B13
12
B14
2
B15
28
B16
6
B17
36
B2
32
B4
15
B5
50
B6
14
B7
18
B8
12
D1
M5
D2
5,5
D3
4
L1
123
L10
10
L11
50
L12
57
L14
12
L2
96
L3
27,5
L4
20
L5
7,5
L6
10
L8
5
L9
16
Par de
retención
Nm
25
Par de sujeción
Nm
con 5 bar
8
Presión de servicio
en bar con aire
libre de aceite
5
Presión máx.
en bar con aire
libre de aceite
6
Versión
Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera eléctrica
Descripción
Material
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Brazo de sujeción de acero.
Brazo de sujeción de acero.
Versión
Brazo de sujeción bruñido.
Indicación
El dispositivo de sujeción mini se caracteriza especialmente por su pequeño tamaño, el posicionamiento preciso del brazo de sujeción y su estructura ligera. Los dispositivos de sujeción mini son completamente autobloqueantes. La fuerza de sujeción también está garantizada si se retira la presión, pues la palanca acodada integrada en el brazo de sujeción permite alcanzar una posición por encima del punto muerto. Gracias a una lubricación permanente y a casquillos de rodamiento especiales, los dispositivos de sujeción mini no precisan mantenimiento. Se pueden poner en marcha con aire seco y sin aceite.
A petición
Brazo de sujeción sin perforaciones
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.