text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción mini
Forma
A
Tamaño
2
Versión 1
with end position feedback
Versión 2
magnético
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero
Avance manual
a la izquierda
B1
26
B10
2,5
B11
5
B12
7
B13
12
B14
2
B15
28
B16
6
B17
36
B2
32
B4
15
B5
50
B6
14
B7
18
B8
12
D1
M5
D2
5,5
D3
4
D4
20
D5
9
L1
123
L10
10
L11
50
L12
57
L14
12
L2
96
L3
27,5
L4
20
L5
7,5
L6
10
L8
5
L9
16
Par de retención Nm
25
Par de sujeción Nm con 5 bar
8
Presión de servicio en bar con aire libre de aceite
5
Presión máx. en bar con aire libre de aceite
6
R
135

Descripción

Material
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Brazo de sujeción de acero.
Versión
Brazo de sujeción bruñido.
Indicación
El dispositivo de sujeción mini se caracteriza especialmente por su pequeño tamaño, el posicionamiento preciso del brazo de sujeción y su estructura ligera. Los dispositivos de sujeción mini son completamente autobloqueantes. La fuerza de sujeción también está garantizada si se retira la presión, pues la palanca acodada integrada en el brazo de sujeción permite alcanzar una posición por encima del punto muerto. Gracias a una lubricación permanente y a casquillos de rodamiento especiales, los dispositivos de sujeción mini no precisan mantenimiento. Se pueden poner en marcha con aire seco y sin aceite.
Cierre manual y bloqueo mediante avance manual.
Apertura y cierre neumáticos.

Atención: Se necesita una válvula de 5/3 vías, posición intermedia ventilada.
A petición
Brazo de sujeción sin perforaciones
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron