text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción mini
Forma
A
Tamaño
3
Versión 1
with end position feedback
Versión 2
magnético
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero
Avance manual
a la derecha
B1
30
B10
3
B11
6
B12
8
B13
16
B14
3
B15
32
B16
8
B17
42
B2
39
B4
18
B5
60
B6
17
B7
22
B8
15
D1
G 1/8
D2
6,5
D3
5
D4
20
D5
9
L1
158
L10
12
L11
60
L12
69
L14
15
L2
120
L3
40
L4
25
L5
14
L6
15
L8
5
L9
20
Par de retención Nm
54
Par de sujeción Nm con 5 bar
15
Presión de servicio en bar con aire libre de aceite
5
Presión máx. en bar con aire libre de aceite
6
R
135

Descripción

Material
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Brazo de sujeción de acero.
Versión
Brazo de sujeción bruñido.
Indicación
El dispositivo de sujeción mini se caracteriza especialmente por su pequeño tamaño, el posicionamiento preciso del brazo de sujeción y su estructura ligera. Los dispositivos de sujeción mini son completamente autobloqueantes. La fuerza de sujeción también está garantizada si se retira la presión, pues la palanca acodada integrada en el brazo de sujeción permite alcanzar una posición por encima del punto muerto. Gracias a una lubricación permanente y a casquillos de rodamiento especiales, los dispositivos de sujeción mini no precisan mantenimiento. Se pueden poner en marcha con aire seco y sin aceite.
Cierre manual y bloqueo mediante avance manual.
Apertura y cierre neumáticos.

Atención: Se necesita una válvula de 5/3 vías, posición intermedia ventilada.
A petición
Brazo de sujeción sin perforaciones
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron