{"product":{"productId":"agid.20379","price":693.73,"name":"DISP.SUJ. MINI W.O END POSITIONFEEDBACK TA.4, FORMA:A, ALUMINIO,COMP:ACERO, LA IZQUIERDA"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción mini
aluminio
- Manejo neumático o manual
- El autobloqueo impide que el brazo de sujeción se abra de forma independiente
- Para espacios reducidos
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, técnica de soldadura, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
Unidad de venta
693,73 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción mini
Forma
A
Tamaño
4
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero
Avance manual
a la izquierda
B1
35
B10
4
B11
6
B12
8
B13
18
B14
4
B15
40
B16
10
B17
52,5
B2
45
B4
22
B5
75
B6
20
B7
25
B8
18
D1
G 1/8
D2
8,5
D3
6
D4
20
D5
9
L1
182
L10
16
L11
75
L12
80
L14
17,5
L2
136
L3
47
L4
28
L5
17
L6
18
L8
5
L9
25
Par de
retención
Nm
75
Par de sujeción
Nm
con 5 bar
25
Presión de servicio
en bar con aire
libre de aceite
5
Presión máx.
en bar con aire
libre de aceite
6
R
135
Descripción
Material
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Brazo de sujeción de acero.
Brazo de sujeción de acero.
Versión
Brazo de sujeción bruñido.
Indicación
El dispositivo de sujeción mini se caracteriza especialmente por su pequeño tamaño, el posicionamiento preciso del brazo de sujeción y su estructura ligera. Los dispositivos de sujeción mini son completamente autobloqueantes. La fuerza de sujeción también está garantizada si se retira la presión, pues la palanca acodada integrada en el brazo de sujeción permite alcanzar una posición por encima del punto muerto. Gracias a una lubricación permanente y a casquillos de rodamiento especiales, los dispositivos de sujeción mini no precisan mantenimiento. Se pueden poner en marcha con aire seco y sin aceite.
Cierre manual y bloqueo mediante avance manual.
Apertura y cierre neumáticos.
Atención: Se necesita una válvula de 5/3 vías, posición intermedia ventilada.
Cierre manual y bloqueo mediante avance manual.
Apertura y cierre neumáticos.
Atención: Se necesita una válvula de 5/3 vías, posición intermedia ventilada.
A petición
Brazo de sujeción sin perforaciones
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.