{"product":{"productId":"agid.3301","price":9.41,"name":"TORNILLO GIRATORIO D=M08 ACERO,COMP:TERMOPLÁSTICO"},"currency":"EUR"}
Tornillo giratorio
acero
- Cierre rápido para compuertas, tapas y cubiertas
- Circlips incluidos
Unidad de venta
9,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo giratorio
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
termoplástico
D=Rosca
M8
D1
8
D2
18
D3
40
D4
16
H
24
H1
13
H2
1,6
L
30
L1
25
L2
máx.
67
L2
mín.
53
S
9
Descripción
Material
Empuñadura en estrella: termoplástico.
Casquillo de acero.
Arandela: acero 140 HV.
Tornillo de ojo: acero, clase de resistencia 8.8.
Perno del eje: acero para temple y revenido 1.1181.
Casquillo de acero.
Arandela: acero 140 HV.
Tornillo de ojo: acero, clase de resistencia 8.8.
Perno del eje: acero para temple y revenido 1.1181.
Versión
Empuñadura en estrella de color negro.
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
Arandela con acabado natural.
Tornillo de ojo bruñido.
Perno del eje tratado en caliente, pulido, acabado natural.
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
Arandela con acabado natural.
Tornillo de ojo bruñido.
Perno del eje tratado en caliente, pulido, acabado natural.
Indicación
Los tornillos basculantes se suministran sin montar.
Se incluyen circlips adecuados.
Se incluyen circlips adecuados.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.