{"product":{"productId":"agid.20381","price":363.06,"name":"DISPOSITIVO DE SUJECIÓN M VERTICALACERO, CON CONFIGURACIÓN FRONTAL"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción manual
vertical
acero
- Mecánica de palanca acodada integrada
- Con bloqueo excéntrico
Unidad de venta
363,06 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción manual
Versión 1
vertical
Versión 2
con configuración frontal de agujeros
Material
del cuerpo
de base
acero
Par de
retención
Nm
110
Par de
sujeción Mx
Nm
55
Descripción
Material
Carcasa y brazo de sujeción de acero.
Indicación
Dispositivo de sujeción manual con mecánica de palanca acodada integrada y bloqueo excéntrico.
El brazo de sujeción tiene un tope fijo para una posición final repetible.
La carcasa tiene una configuración de agujeros frontal.
Todos los ejes de la mecánica están introducidos en casquillos.
La palanca manual es una empuñadura esférica ergonómica.
Para el soporte de las piezas de presión el brazo de sujeción utiliza una configuración de agujeros.
El brazo de sujeción tiene un tope fijo para una posición final repetible.
La carcasa tiene una configuración de agujeros frontal.
Todos los ejes de la mecánica están introducidos en casquillos.
La palanca manual es una empuñadura esférica ergonómica.
Para el soporte de las piezas de presión el brazo de sujeción utiliza una configuración de agujeros.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.