text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción de la biela
Versión 1
versión pesada
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
plástico
COMP
verde
Superficie cuerpo de base
fosfatado
A
89
A1
25
A2
36,5
B
46
B1
33,4
C1
23
C2
12
Carrera S
32
Configuración de agujeros
2
D
5,5
D1
14
Empuñadura
empuñadura fija
Fuerza manual FH N
140
Fuerza de retención F2 N
6000
Fuerza de sujeción F1 N
3000
H
63
L
127
L1
38
L2
30
M
M8
R
95
Ángulo de apertura de la empuñadura
185°

Descripción

Material
Acero. Cuerpo y empuñadura de fundición de grafito esferolítica (GJS).
Versión
Fosfatado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Para el avance y la retirada, los dispositivos de sujeción también están equipados con una limitación de carrera.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron