{"product":{"productId":"agid.3304","price":76.36,"name":"DISP.SUJ. DE LA BIELA VERSIÓN PESADAF2=12000, ACERO FOSFATADO,COMP:PLÁSTICO VERDE, EMPUÑADURA FIJA"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción de la biela
versión pesada
acero
fosfatado
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, técnica de soldadura, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
- Bloqueo con la posición abierta o cerrada
- Uso con presión y con tracción
- Limitación de carrera como función de seguridad
Unidad de venta
76,36 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción de la biela
Versión 1
versión pesada
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
plástico
COMP
verde
Superficie
cuerpo
de base
fosfatado
A
133
A1
8
A2
35
A3
41
B
61
B1
41
C1
32
C2
18
Carrera
S
50
Configuración
de agujeros
1
D
8,5
D1
20
Empuñadura
empuñadura fija
Fuerza
manual
FH N
150
Fuerza de
retención
F2 N
12000
Fuerza de
sujeción
F1 N
5000
H
88
L
188
L1
55
L2
40
M
M10
R
143
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
185°
Descripción
Material
Acero. Cuerpo y empuñadura de fundición de grafito esferolítica (GJS).
Versión
Fosfatado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Para el avance y la retirada, los dispositivos de sujeción también están equipados con una limitación de carrera.
Para el avance y la retirada, los dispositivos de sujeción también están equipados con una limitación de carrera.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.