{"product":{"productId":"agid.16163","price":4.04,"name":"ÁNGULO DE FIJACIÓN, A1=76, B1=62, ACERO"},"currency":"EUR"}
Ángulo de fijación
acero
- Accesorios para dispositivo de sujeción rápida
- Posibilidades de montaje variables
Unidad de venta
4,04 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Ángulo de fijación
Material
del cuerpo
de base
acero
A1=Longitud
76
B1=Anchura
62
A
44
A2
16
B
32
B2
21
B3
66
D
8,6
S
4
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado y pasivado.
Indicación sobre el dibujo
1) Fijar el dispositivo de sujeción en esta superficie
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.