text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura
Material del cuerpo de base
plástico
Color del cuerpo de base
naranja
D=Diámetro
22
L=Longitud
60
A
5
B
13

Descripción

Material
Plástico.
Versión
Naranja, resistente al aceite.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron