{"product":{"productId":"agid.16153","price":50.75,"name":"DISP.SUJ. RÁPIDA HORIZONTAL CON BLOQUEODE SEGURIDAD, PIE HORIZONTAL F1=2000,HUSILLO DE PRESIÓN AJUSTA M08X45, ACERONITROCARB. Y OXIDADA, COMP:POLIAMIDAVERDE"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción rápida
with safety lock
acero
nitrocarburado y oxidado
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, técnica de soldadura, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
- Estabilidad óptima gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U
- Estructura fina – ideal para espacios reducidos
- Bloqueo de barra interno con seguro automático
Unidad de venta
50,75 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
with safety lock
Versión 2
pie horizontal
Tipo de
producto
husillo de presión ajustable
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
poliamida
COMP
verde
Superficie
cuerpo
de base
nitrocarburado y oxidado
M=Husillo de presión
M8x45
A
26
A1
44
A2
9
B
31
B1
45
B2
21
B3
16
B4
24
B5
2,5
B6
51,1
C
32,2
Configuración
de agujeros
3
D
6,2
Fuerza
manual
FH N
200
Fuerza de
retención
F1 N
2000
Fuerza de
retención
F2 N
2800
Fuerza de
sujeción
F4 N
1400
Fuerza de
sujeción
F3 N
830
H
73,9
H1
70,1
L
230,4
L1
74,9
Tipo de empuñadura de dispositivos de sujeción rápida
horizontal
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
67°
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
86°
Descripción
Material
Acero.
Empuñadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.
Empuñadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.
Versión
Nitrocarburado y oxidado en negro.
Indicación
Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima. Se incluye un bloqueo de barra interno con seguro automático.
Accesorios
05280 Tapas protectoras
05880 Ángulos de fijación
05899 Sensor dinamométrico para dispositivo de fijación rápida
07110 Tornillos de presión esféricos
07117 Pinzas ajustables
07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
07121 Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico
07140 Piezas de presión DIN 6311
07142 Piezas de presión
05880 Ángulos de fijación
05899 Sensor dinamométrico para dispositivo de fijación rápida
07110 Tornillos de presión esféricos
07117 Pinzas ajustables
07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
07121 Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico
07140 Piezas de presión DIN 6311
07142 Piezas de presión
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.