text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
Estándar
Versión 2
pie horizontal
Tipo de producto
husillo de presión ajustable
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
poliamida
COMP
verde
Superficie cuerpo de base
nitrocarburado y oxidado
M=Husillo de presión
M12x70
A
44
A1
65
A2
10
A3
40
A4
1
B
42
B1
67
B2
28
B3
21
B4
40
B5
3,5
B6
47
C
52,3
C2
13,5
Configuración de agujeros
4
D
8,5
Fuerza manual FH N
280
Fuerza de retención F1 N
2400
Fuerza de retención F2 N
5500
Fuerza de sujeción F4 N
2800
Fuerza de sujeción F3 N
1000
H
104,8
H1
101,6
L
314,7
L1
122
Tipo de empuñadura de dispositivos de sujeción rápida
horizontal
Ángulo de apertura de la empuñadura
68°
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
88°

Descripción

Material
Acero.
Empuñadura de poliamida.
Versión
Nitrocarburado y oxidado en negro.
Indicación
Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima.
Accesorios
05280 Tapas protectoras
05880 Ángulos de fijación
05899 Sensor dinamométrico para dispositivo de fijación rápida
07110 Tornillos de presión esféricos
07117 Pinzas ajustables
07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
07121 Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico
07140 Piezas de presión DIN 6311
07142 Piezas de presión
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron