{"product":{"productId":"agid.16140","price":43.82,"name":"DISP.SUJ. RÁPIDA HORIZONTAL ESTÁNDAR,PIE HORIZONTAL F1=1350, HUSILLO DEPRESIÓN AJUSTA M06X35, ACERO INOXIDABLEACABADO NATURAL, COMP:POLIAMIDA VERDE"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción rápida
Estándar
acero inoxidable
acabado natural
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, técnica de soldadura, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
- Estabilidad óptima gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U
- Estructura fina – ideal para espacios reducidos
- Empuñadura ergonómica y cómoda
Unidad de venta
43,82 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
Estándar
Versión 2
pie horizontal
Tipo de
producto
husillo de presión ajustable
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
poliamida
COMP
verde
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
M=Husillo de presión
M6x35
A
26
A1
39
A2
6,5
B
28
B1
39
B2
17,5
B3
12,5
B4
23
B5
2,5
B6
43,5
C
25,4
Configuración
de agujeros
3
D
5,5
Fuerza
manual
FH N
160
Fuerza de
retención
F1 N
1350
Fuerza de
retención
F2 N
1900
Fuerza de
sujeción
F4 N
1200
Fuerza de
sujeción
F3 N
720
H
63,7
H1
59,6
L
186,6
L1
60,5
Tipo de empuñadura de dispositivos de sujeción rápida
horizontal
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
67°
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
86°
Descripción
Material
Acero inoxidable.
Empuñadura de poliamida.
Empuñadura de poliamida.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima.
Accesorios
05280 Tapas protectoras
05899 Sensor dinamométrico para dispositivo de fijación rápida
07111 Tornillos de presión esféricos de acero inoxidable
07119 Tornillos de presión de acero inoxidable
07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
07140 Piezas de presión DIN 6311
05899 Sensor dinamométrico para dispositivo de fijación rápida
07111 Tornillos de presión esféricos de acero inoxidable
07119 Tornillos de presión de acero inoxidable
07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
07140 Piezas de presión DIN 6311
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.