text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
Estándar
Versión 2
pie horizontal
Tipo de producto
husillo de presión ajustable
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
poliamida
COMP
verde
Superficie cuerpo de base
acabado natural
M=Husillo de presión
M8x45
A
26
A1
44
A2
9
B
31
B1
45
B2
21
B3
16
B4
24
B5
2,5
B6
41,5
C
32,2
Configuración de agujeros
3
D
6,2
Fuerza manual FH N
200
Fuerza de retención F1 N
2000
Fuerza de retención F2 N
2800
Fuerza de sujeción F4 N
1400
Fuerza de sujeción F3 N
830
H
73,9
H1
70,1
L
223,1
L1
74,9
Tipo de empuñadura de dispositivos de sujeción rápida
horizontal
Ángulo de apertura de la empuñadura
67°
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
86°

Descripción

Material
Acero inoxidable.
Empuñadura de poliamida.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima.
Accesorios
05280 Tapas protectoras
05899 Sensor dinamométrico para dispositivo de fijación rápida
07111 Tornillos de presión esféricos de acero inoxidable
07119 Tornillos de presión de acero inoxidable
07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
07140 Piezas de presión DIN 6311
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron