{"product":{"productId":"agid.16164","price":3.68,"name":"TUERCA CON EXTREMO ACHAFLANADO D=M10ACERO"},"currency":"EUR"}
Tuerca
Con extremo achaflanado
acero
- Acero o acero inoxidable
- Soldable
Unidad de venta
3,68 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca
Versión 1
Con extremo achaflanado
Material
del cuerpo
de base
acero
D=Rosca
M10
D1
20
H
12,1
R
14
SW
18,2
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
1) Soldable
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.