text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca
Versión 1
Con extremo achaflanado
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
D=Rosca
M6
D1
13,5
H
9,5
R
10
SW
12,2

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
1) Soldable
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron