{"product":{"productId":"agid.16164","price":3.74,"name":"TUERCA CON EXTREMO ACHAFLANADO D=M08ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Tuerca
Con extremo achaflanado
acero inoxidable
- Acero o acero inoxidable
- Soldable
Unidad de venta
3,74 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca
Versión 1
Con extremo achaflanado
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
D=Rosca
M8
D1
18
H
12,8
R
12
SW
15,3
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
1) Soldable
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.