text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Sensor de estado con soporte
Forma
H
Tamaño
3
Versión 1
pie horizontal
Versión 2
contacto normalmente abierto
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Superficie componente
acabado natural
G1=ROSCA
M8x1
G=Rosca
M5X0,5
H=Altura
20,1
L=Longitud
27
M=Husillo dispositivo de sujec
M6x35
P=Longitud de cable
300
SW=Ancho de llave
7
A
26
A1
39
A2
6,5
B
28
B1
39
B3
8
B4
23
B5
2
D
5,5
L1
13,8
L2
39
Modelo de forma
para dispositivos de sujeción rápida horizontales
VPE
1

Descripción

Descripción del producto
Los sensores de estado con soporte sirven para consultar el estado de accionamiento de los dispositivos de sujeción rápida.
El sensor reconoce si el dispositivo de sujeción rápida está cerrado o abierto, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.
El sensor se fija mediante un soporte al dispositivo de sujeción rápida.
Material
Acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Indicación
El sensor de estado y el soporte se suministran sin montar.
Datos técnicos
Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: 100 mA
Distancia de conmutación: 0,8
Frecuencia de conmutación: 5000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 0,3 m de cable, PUR, con conector de enchufe
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Montaje
El sensor de estado se fija con tuercas al soporte y se ajusta a la medida L1.
El soporte se atornilla con los tornillos del dispositivo de sujeción rápida y los agujeros pasantes entre el pie y la superficie de montaje.
El ajuste de precisión del punto de conmutación se realiza al montar el dispositivo de sujeción rápida.
El procedimiento detallado se describe en la instrucciones de montaje.
Seguridad
Los sensores de estado no son aptos para asegurar personas.
Indicación sobre el dibujo
1) Pantalla LED

BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul
Accesorios
05900
10451
80140
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron