{"product":{"productId":"agid.24346","price":86.25,"name":"SENSOR DE ESTADO CON SOPOR PIEHORIZONTAL, CONTACTO NORMALM. ABIERTOTA.3 M06X35, FORMA:V PARA DISPOS. DESUJ. VERT, ACERO INOXIDABLE ACABADONATURAL, COMP:ACERO INOXIDABLE, PU=1"},"currency":"EUR"}
Sensor de estado con soporte
pie horizontal
acero inoxidable
acabado natural
- Consulta de estado de accionamiento de dispositivo de sujeción rápida
- Sensor
- Control de procesos
- Pieza de montaje en dispositivos de sujeción rápida existentes
- Ajustable individualmente
Unidad de venta
86,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Sensor de estado con soporte
Forma
V
Tamaño
3
Versión 1
pie horizontal
Versión 2
contacto normalmente abierto
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Superficie
componente
acabado natural
G1=ROSCA
M8x1
G=Rosca
M5X0,5
H=Altura
30
L=Longitud
27
M=Husillo
dispositivo
de sujec
M6x35
P=Longitud de cable
300
SW=Ancho de llave
7
A
14
A1
40
A2
18
A3
12
B
27
B1
45,5
B2
5,5
B5
2
D
5,5
H1
25
L1
14,5
L2
39
Modelo
de forma
para dispositivos de sujeción rápida verticales
VPE
1
Descripción
Descripción del producto
Los sensores de estado con soporte sirven para consultar el estado de accionamiento de los dispositivos de sujeción rápida.
El sensor reconoce si el dispositivo de sujeción rápida está cerrado o abierto, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.
El sensor se fija mediante un soporte al dispositivo de sujeción rápida.
El sensor reconoce si el dispositivo de sujeción rápida está cerrado o abierto, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.
El sensor se fija mediante un soporte al dispositivo de sujeción rápida.
Material
Acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Indicación
El sensor de estado y el soporte se suministran sin montar.
Datos técnicos
Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: 100 mA
Distancia de conmutación: 0,8
Frecuencia de conmutación: 5000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 0,3 m de cable, PUR, con conector de enchufe
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: 100 mA
Distancia de conmutación: 0,8
Frecuencia de conmutación: 5000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 0,3 m de cable, PUR, con conector de enchufe
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Montaje
El sensor de estado se fija con tuercas al soporte y se ajusta a la medida L1.
El soporte se atornilla con los tornillos del dispositivo de sujeción rápida y los agujeros pasantes entre el pie y la superficie de montaje.
El ajuste de precisión del punto de conmutación se realiza al montar el dispositivo de sujeción rápida.
El procedimiento detallado se describe en la instrucciones de montaje.
El soporte se atornilla con los tornillos del dispositivo de sujeción rápida y los agujeros pasantes entre el pie y la superficie de montaje.
El ajuste de precisión del punto de conmutación se realiza al montar el dispositivo de sujeción rápida.
El procedimiento detallado se describe en la instrucciones de montaje.
Seguridad
Los sensores de estado no son aptos para asegurar personas.
Indicación sobre el dibujo
1) Pantalla LED
BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul
BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul
Accesorios
05908
10451
80140
10451
80140
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.