{"product":{"productId":"agid.3312","price":1.67,"name":"TUERCA MOLETEADA D=M06 D1=24, H=14,FORMA:A SIN AGUJERO PARA CLAVIJA, ACERODE CORTE FÁCIL BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Tuerca moleteada
without pin hole
acero de corte fácil
bruñido
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Forma A: sin agujero para clavija, acero o acero inoxidable
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
1,67 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Forma
A
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
without pin hole
DIN
DIN 6303
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Diámetro exterior
24
D=Rosca
M6
H=Altura
14
T=Profundidad de rosca
8
D3
16
D4
18
K
10
Descripción
Material
Acero de corte fácil.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero de corte fácil bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin agujero para clavija
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.