text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Forma
A
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
without pin hole
DIN
DIN 6303
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Superficie cuerpo de base
bruñido
D1=Diámetro exterior
36
D=Rosca
M10
H=Altura
20
T=Profundidad de rosca
12
D3
28
D4
30
K
14

Descripción

Material

Acero de corte fácil.

Acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero de corte fácil bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin agujero para clavija
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron