text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Forma
B
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
with pinhole
DIN
DIN 6303
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Superficie cuerpo de base
bruñido
D1=Diámetro exterior
20
D=Rosca
M5
H=Altura
12
T=Profundidad de rosca
7
D3
14
D4
15
D5 preperforado
1,4
E
2,5
K
8

Descripción

Material
Acero de corte fácil bruñido.
Indicación sobre el dibujo
Forma B: con agujero para clavija
- Taladrar y frotar el agujero para clavija en caso de ensamblaje.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron