{"product":{"productId":"agid.3312","price":5.62,"name":"TUERCA MOLETEADA D=M12 D1=40, H=24,FORMA:B CON AGUJERO PARA CLAVIJA, ACERODE CORTE FÁCIL BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Tuerca moleteada
with pinhole
acero de corte fácil
bruñido
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Forma B: con agujero para clavija, acero
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
5,62 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Forma
B
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
with pinhole
DIN
DIN 6303
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M12
H=Altura
24
T=Profundidad de rosca
14
D3
32
D4
34
D5
preperforado
3,9
E
4
K
16
Descripción
Material
Acero de corte fácil bruñido.
Indicación sobre el dibujo
Forma B: con agujero para clavija
- Taladrar y frotar el agujero para clavija en caso de ensamblaje.
- Taladrar y frotar el agujero para clavija en caso de ensamblaje.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.