text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Tipo de rosca
rosca interior
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
latón
D1=Diámetro exterior
18
D=Rosca
M4
H=Altura
13
T=Profundidad de rosca
9
D3
10
D4
7
K
8

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo roscado de latón.
Versión
Casquillo roscado niquelado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron