text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Tipo de rosca
rosca interior
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
latón
D1=Diámetro exterior
20
D=Rosca
M5
H=Altura
14
T=Profundidad de rosca
10
D3
12
D4
8
K
8

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo roscado de latón.
Versión
Casquillo roscado niquelado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron