{"product":{"productId":"agid.3315","price":1.48,"name":"TUERCA MOLETEADA D=M06 D1=24 H=16PLÁSTICO, COMP:LATÓN"},"currency":"EUR"}
Tuerca moleteada
plástico
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Material: Duroplast PF 31, pernos roscados de acero
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
1,48 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Tipo de rosca
rosca interior
Material
del cuerpo
de base
plástico
Material
del componente
latón
D1=Diámetro exterior
24
D=Rosca
M6
H=Altura
16
T=Profundidad de rosca
10
D3
13
D4
9
K
9
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo roscado de latón.
Casquillo roscado de latón.
Versión
Casquillo roscado niquelado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.