text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Tipo de rosca
rosca interior
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
Superficie componente
acabado natural
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M8
H=Altura
22
T=Profundidad de rosca
14
D3
18
K
13

Descripción

Material
Termoplástico de poliamida reforzada, gris antracita.

Casquillo roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Casquillo roscado de acero pasivado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas
Las tuercas moleteadas se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Adecuados para la fijación y sujeción manual.
Distintos tamaños de rosca.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron