{"product":{"productId":"agid.22902","price":2.32,"name":"TUERCA MOLETEADA, D=M10, D1=40, H=25,TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITA RAL7021,COMP:ACERO DE CORTE FÁCIL PASIVADO ENAZUL"},"currency":"EUR"}
Tuerca moleteada
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Las tuercas moleteadas se pueden apretar y aflojar sin herramienta
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
2,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Tipo de rosca
rosca interior
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero de corte fácil
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
Superficie
componente
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M10
H=Altura
25
T=Profundidad de rosca
14
D3
19
K
14
Descripción
Material
Termoplástico de poliamida reforzada, gris antracita.
Casquillo roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Casquillo roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Casquillo roscado de acero pasivado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas
Las tuercas moleteadas se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Adecuados para la fijación y sujeción manual.
Distintos tamaños de rosca.
Adecuados para la fijación y sujeción manual.
Distintos tamaños de rosca.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.