text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
with quick-lock function
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
D1=Diámetro exterior
24
D=Rosca
M6
H=Altura
14
D3
16
D4
6,2
K
10

Descripción

Descripción del producto
Las tuercas moleteadas con función de sujeción rápida se aplican en cualquier dispositivo que no requiera grandes fuerzas de sujeción.
La función se alcanza mediante una rosca semilateral.
Material

Acero para temple y revenido o acero inoxidable 1.4404.

Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
X: El perno roscado debe ser unos milímetros más largo que la altura ”H”.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron