{"product":{"productId":"agid.3318","price":6.89,"name":"TUERCA MOLETEADA CON FUNCIÓN DESUJECIÓN RÁ M08, D1=30, H=17, ACEROTEMPLE+REVENI. BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Tuerca moleteada
with quick-lock function
acero templado y revenido
bruñido
- Es apropiado para la fijación y la sujeción manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Función de sujeción rápida: para dispositivos que no requieran grandes fuerzas de sujeción
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
6,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
with quick-lock function
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Diámetro exterior
30
D=Rosca
M8
H=Altura
17
D3
20
D4
8,3
K
12
Descripción
Descripción del producto
Las tuercas moleteadas con función de sujeción rápida se aplican en cualquier dispositivo que no requiera grandes fuerzas de sujeción.
La función se alcanza mediante una rosca semilateral.
La función se alcanza mediante una rosca semilateral.
Material
Acero para temple y revenido o acero inoxidable 1.4404.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
X: El perno roscado debe ser unos milímetros más largo que la altura ”H”.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.