text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Material del cuerpo de base
acero
D=Rosca
M12
D1
36
D2
25
D3
5
E
13,5
H
16

Descripción

Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron