{"product":{"productId":"agid.3321","price":15.36,"name":"TUERCA MOLETEADA D=M14 ACERO"},"currency":"EUR"}
Tuerca moleteada
acero
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
15,36 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Material
del cuerpo
de base
acero
D=Rosca
M14
D1
40
D2
28
D3
6
E
15
H
18
Descripción
Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.