{"product":{"productId":"agid.18385","price":1.99,"name":"TORNILLO MOLETEADO DIN653 / DIN653-AFORMA BAJA, M03, L=10, D1=12, K=2,5,ACERO INOXIDABLE ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tornillo moleteado
Forma baja
acero inoxidable
acabado natural
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Material: acero o acero inoxidable (A1)
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
1,99 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo moleteado
Versión 1
Forma baja
DIN
-
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D1=Diámetro exterior
12
D=Rosca
M3
L=Longitud de la rosca
10
D3
3
K
2,5
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable (A1).
Versión
Acero, clase de resistencia 5.8, acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
El suministro se realiza según DIN 653 o DIN 653-A.
Los tornillos moleteados de acero pueden tener una capa de oxidación, con lo que el color puede pasar a negro.
*Los tornillos estriados sin dimensión H son sin vástago.
Los tornillos moleteados de acero pueden tener una capa de oxidación, con lo que el color puede pasar a negro.
*Los tornillos estriados sin dimensión H son sin vástago.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.