text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo moleteado
Tipo de rosca
rosca exterior
DIN
DIN 464
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Superficie cuerpo de base
bruñido
D1=Diámetro exterior
16
D=Rosca
M4
H=Altura
9,5
L=Longitud de la rosca
10
D3
8
K
3,5

Descripción

Material

Acero de corte fácil.

Acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero de corte fácil bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
* Con esta longitud, el tornillo moleteado se suministra con espiga (se excluye la garganta hasta el núcleo de la rosca, longitud de rosca según DIN).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron