{"product":{"productId":"agid.3324","price":2.61,"name":"TORNILLO MOLETEADO DIN464 D=M08X16,D1=30, H=18, ACERO DE CORTE FÁCILBRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Tornillo moleteado
acero de corte fácil
bruñido
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Ventaja: apretar o soltar las tuercas moleteadas sin herramienta
- Material: acero de corte fácil o acero inoxidable 1.4305
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
2,61 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo moleteado
Tipo de rosca
rosca exterior
DIN
DIN 464
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Diámetro exterior
30
D=Rosca
M8
H=Altura
18
L=Longitud de la rosca
16
D3
16
K
6
Descripción
Material
Acero de corte fácil.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero de corte fácil bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
* Con esta longitud, el tornillo moleteado se suministra con espiga (se excluye la garganta hasta el núcleo de la rosca, longitud de rosca según DIN).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.