{"product":{"productId":"agid.22904","price":1.08,"name":"TORNILLO MOLETEADO D=M04X10, D1=18,H=13, TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITARAL7021, COMP:ACERO DE CORTE FÁCIL BPPASIVADO EN AZUL"},"currency":"EUR"}
Tornillo moleteado
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Los tornillos moleteados se pueden apretar y aflojar sin herramienta
- Es apropiado para la fijación y agarre manuales
- Diferentes tamaños de la rosca y longitudes de empuñadura
Unidad de venta
1,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo moleteado
Tipo de rosca
rosca exterior
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero de corte fácil
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
Superficie
componente
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
18
D=Rosca
M4
H=Altura
13
L=Longitud de la rosca
10
D3
9
K
8
Descripción
Material
Termoplástico de poliamida reforzada, gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Pernos roscados de acero pasivado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas
Los tornillos moleteados se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Adecuados para la fijación y sujeción manual.
Distintos tamaños de rosca y longitudes de rosca.
Adecuados para la fijación y sujeción manual.
Distintos tamaños de rosca y longitudes de rosca.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.