text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo moleteado
Tipo de rosca
rosca exterior
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero de corte fácil
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
Superficie componente
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M8
H=Altura
22
L=Longitud de la rosca
15
D3
14
K
13

Descripción

Material

Termoplástico de poliamida reforzada, gris antracita.

Perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Pernos roscados de acero pasivado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas
Los tornillos moleteados se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Adecuados para la fijación y sujeción manual.
Distintos tamaños de rosca y longitudes de rosca.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron